??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
ERMH - электродвигатель с редуктором
Спецификация
1557788 ERMH-8-P
TNR
№ изделия
TYP
Тип
W
Угол поворота
°
B1
141.000 mm
B2
122.000 mm
B3
88.000 mm
D1
7.000 mm
D2
M4
D3
48.000 mm
D4
25.000 mm
H1
27.000 mm
H2
6.000 mm
L1
162.000 mm
L2
86.000 mm
T1
1.600 mm
T2
10.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
kg
GTIN
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions