??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
EPG500-2048-CK
Bill of material
EPG500-2048-CK
PN
Part Number
EPG500-2048-CK
DESC
Description
Industrial AC-DC Power Supply, Power 500W, Output 48VDC, 6.25A, Input 90-264 VAC, Fan Cooling, Cover Kit, Screw Terminal
POWER
Power
500 W
INPUT
Input
90-264 VAC
OUTPUT
Output
48 VDC
OUTPUTCURRENT
Output Current
6,25 A
OT
Operating Temperature
-40 to 70 °C
DIMENSIONS
Dimensions LxWxH
5.5 x 3.54 x 2 Inch
MT
Mounting Type
Chassis Mount
CT
Cooling Type
Fan
ISOLATION
Isolation
Isolated
PACKAGE
Package
Cover Kit
CONNECTOR
Connector
Screw Terminal
NOO
Number of Outputs
1
VOUT1
Vout 1
48 VDC
LOUT1
lout 1
6,25 A
MARKET
Market
Industrial
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions