??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hammond Manufacturing
Description
EN4DH162415LG
Bill of material
EN4DH162415LG
ORDERNO
EN4DH162415LG
PAINT_COLOR
paint color
Light Gray
RACK_TYPE
rack type
Wall Mount
RACK_UNITS
rack units
7
RAIL_TYPE
rail type
Tapped 10-32
REACH_COMPLIANT
reach compliant
Yes (more info...)
ROHS_COMPLIANT
rohs compliant
Yes (more info...)
SHIPPING_WEIGHT
shipping weight
70 lbs (31.75 kg)
SIZE_H_X_W_X_D
size h x w x d
16 in x 24 in x 15 in (406 mm x 610 mm x 381 mm)
UNSPSC
unspsc
43223306
UPC
upc
62398016308
NAME
name
EN4DH162415LG
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions