??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
EMV Plug
Bill of material
GB604-14S-5PN-EAA
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
SIZE
Size
14S
L1
25.7 mm
L5
7 mm
L7
2 mm
D1
39.9 mm
G1
3/4"-20 UNEF 2A
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업