??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
EMV Plug
Bill of material
GB604-14S-5PN-EAA
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
SIZE
Size
14S
L1
25.7 mm
L5
7 mm
L7
2 mm
D1
39.9 mm
G1
3/4"-20 UNEF 2A
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions