??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
GIMOTA
Description
EMV Plug
Bill of material
GB604-14S-5PN-EAA
COMPANY
Company
GIMOTA
CNSORDERNO
Order number
SIZE
Size
14S
L1
25.7 mm
L5
7 mm
L7
2 mm
D1
39.9 mm
G1
3/4"-20 UNEF 2A
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions