??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
製造中止品
この製品は 2026/12/31より生産終了となります。新たに設計に使用する際にはご注意ください。
代替部品
有効な代替・後継製品が見つかりませんでした。代替・後継製品についてはメーカーまたは販売元までお問い合わせ願います。
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
EMCA (m) - 統合型アクチュエータ, モジュラーシステム
部品表
1509036 EMCA-EC-67-M-1TE-CO
TNR
部品番号
1509036
TYP
形式
EMCA
INFO
有効範囲
情報
2026-12-31
MOT
モータテクノロジ
EC
FLMO
モータフランジサイズ
67 mm
BAU
全体の長さ
NEN
呼び電圧
1 V
ELAN
電気接続
T
MES
計測単位
BRE
ブレーキ
BUS
バスプロトコル
SCH
電気部品の保護等級
L
長さ
70.2 mm
CNSMASSEXACT
質量
2.260 kg
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions