??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
EM1G92
Bill of material
EM1G92ZA
CODE
Code
MATCASING
Casing Material
Painted zamak
WIDTH
Width
30 mm
INLETS
Electrical connections
IP
IP Degree of Protection
ACT
Operating head
MATHEAD
Head Material
Metal
CONTACTS
Microswitch
APP
Approvals
DIR
Reference Directives
LVD - 2014/35/EU
STDR
Reference regulations
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
TEMP
Operating Temperatures
-25°C … +70°C °C
TEMPSTOCK
Stock Temperatures
-40°C … + 70°C °C
SHOCK
Protection against electrical shocks
Class I
UI
Rated Insulating Voltage Ui
V
GINQ
Pollution Degree
3
UL508
Contact rating secondo UL508
UIMPCONT
Rated impulsive voltage
kV
ITH
Conventional thermal current in air free Ith (θ min 40 ° C)
A (θ < 40°C)
CTOCTO
Short circuit protection (EU min 500Vac - fuses type gG (gl))
A
IEAC
Rated Operational Current Ie - AC-15 (50-60 Hz)
Vac - A
IEDC
Rated Operational Current DC-13
Vdc - A
FREQCOMM
Max. switching frequency
3600 Cicli/h
RESCONT
Resistance Between Contacts
25
TERMN
Connecting Terminals
CABLESIN
Connecting Cables Dimensions
mm²
PROT
Protective Conductor Terminal
MARK
Marking Terminals
MECC
Mechanical durability (Millions of operations)
10
B10D
B10d (million of operations)
20
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업