??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Akron Brass Company
Description
ELRE-XLDC Revel LED Scene Light Head (28000 Lumen DC)
Bill of material
ELRE-XLDC Revel LED Scene Light Head (28000 Lumen DC)
ORDERNO
ELRE-XLDC Revel LED Scene Light Head (28000 Lumen DC)
AMPERAGE
amperage
18 (12V)9 (24V)
BRAND
brand
Revel
CERTIFICATION_S_
certification(s)
DEPTH
depth
2'' (surface mount) 3.73'' (pole mount) (51 mm (surface mount) 95 mm (pole mount))
HEIGHT
height
5.25 (surface and pole mount) (133 mm (surface and pole mount))
NAME
name
ELRE-XLDC Revel LED Scene Light Head (28000 Lumen DC)
STYLE
style
ELRE-XLDC
TYPE
type
VOLTS
volts
10-32 DC
WARRANTY
warranty
WATTAGE
wattage
220
WIDTH
width
13.75'' (surface and pole mount) (349 mm (surface and pole mount))
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions