??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
ELGE (m) - Zahnriemenachseneinheit, Baukasten
Stückliste
8083929 ELGE-TB-35-50-0H-ST-M-H1-NLK-AA-AD-FR
TNR
Teilenummer
8083929
TYP
Typ
ELGE
AA
Antriebsfunktion
TB
FHR
Führung
-
BG
Bauroesse
35
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Wert eingeben für HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
HR
Hubreserve
0.000 mm
SAF
Schlitten
-
ZS
Zusatzschlitten
-
MOT
Motorart
ST
BRE
Bremse
-
CON
Controller
M
BEDF
Bedienfeld
H1
BUS
Busprotokoll
SCEL
Schutzart Elektrik
-
END
Endlagenerkennung
AA
ORIA
Orientierung Abgang Leitung
ML
Motorlage
MA
Profilbefestigung
SA
Näherungsschalter
SB
Näherungsschalter
ABDB
Abdeckung
0.000
NM
Nutenstein
EZ
Elektrisches Zubehör
BED
Bedienungsanleitung
L1
230.700 mm
L2
95.600 mm
L3
84.300 mm
B1
108.300 mm
H1
134.500 mm
H2
73.500 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
2.615 kg
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions