??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descrição:
ELGE (m) - Unidade de eixo dentado, Sistema modular
Lista de peças
8083929 ELGE-TB-35-50-0H-ST-M-H1-NLK-AA-AD-FR
TNR
Código da peça
8083929
TYP
Tipo
ELGE
AA
Drive function
TB
FHR
Guide
-
BG
Baugröße
35
HUB
Curso
mm
Enter value for HUB
Curso
mm
cm
inch
ft
HUBST
Posição avançada
mm
Enter value for HUBST
Posição avançada
mm
cm
inch
ft
HR
Curso reserva
0.000 mm
SAF
Guia
-
ZS
Guia adicional
-
MOT
Motor technology
ST
BRE
Freio
-
CON
controlador
M
BEDF
Bedienfeld
H1
BUS
Busprotokoll
SCEL
Tipo de proteção elétrica
-
END
End position
AA
ORIA
Orientierung Abgang Leitung
ML
Motorlage
MA
fixação para perfil
SA
Proximity sensor
SB
Proximity sensor
ABDB
tampa
0.000
NM
elemento de fixação auxiliar
EZ
Electrical accessories
BED
Operation manual
L1
230.700 mm
L2
95.600 mm
L3
84.300 mm
B1
108.300 mm
H1
134.500 mm
H2
73.500 mm
CNSMASSEXACT
Peso
2.615 kg
Preview - Generation
Visualização
Formatos
Files
3D
Dimensão
2D

Embedded user actions