??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
ELGE (m) - toothed belt axis unit, Modular system
Спецификация
8083929 ELGE-TB-35-50-0H-ST-M-H1-NLK-AA-AD-FR
TNR
№ изделия
8083929
TYP
Тип
ELGE
AA
Drive function
TB
FHR
Guide
-
BG
Baugröße
35
HUB
Ход
mm
Введите значение для HUB
Ход
mm
cm
inch
ft
HUBST
Выдвинутое положение
mm
Введите значение для HUBST
Выдвинутое положение
mm
cm
inch
ft
HR
Запас длины хода
0.000 mm
SAF
Каретка
-
ZS
Дополнительная каретка
-
MOT
Motor technology
ST
BRE
Тормоз
-
CON
Контроллер (система управления)
M
BEDF
Bedienfeld
H1
BUS
Busprotokoll
SCEL
Класс защиты электрооборудования
-
END
End position
AA
ORIA
Orientierung Abgang Leitung
ML
Motorlage
MA
Монтажный профиль
SA
Proximity sensor
SB
Proximity sensor
ABDB
Крышка
0.000
NM
Резьбовой вкладыш
EZ
Electrical accessories
BED
Operation manual
L1
230.700 mm
L2
95.600 mm
L3
84.300 mm
B1
108.300 mm
H1
134.500 mm
H2
73.500 mm
CNSMASSEXACT
Вес
2.615 kg
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions