??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
ELGE (m) - toothed belt axis unit, Modular system
部品表
8083929 ELGE-TB-35-50-0H-ST-M-H1-NLK-AA-AD-FR
TNR
部品番号
8083929
TYP
形式
ELGE
AA
Drive function
TB
FHR
Guide
-
BG
Baugröße
35
HUB
ストローク
mm
Enter value for HUB
ストローク
mm
cm
inch
ft
HUBST
拡張ポジション
mm
Enter value for HUBST
拡張ポジション
mm
cm
inch
ft
HR
Stroke reserve
0.000 mm
SAF
テーブル
-
ZS
追加テーブル
-
MOT
Motor technology
ST
BRE
ブレーキ
-
CON
コントローラ
M
BEDF
Bedienfeld
H1
BUS
Busprotokoll
SCEL
電気部品の保護等級
-
END
End position
AA
ORIA
Orientierung Abgang Leitung
ML
Motorlage
MA
プロファイル取付
SA
Proximity sensor
SB
Proximity sensor
ABDB
カバー
0.000
NM
溝付ナット
EZ
Electrical accessories
BED
Operation manual
L1
230.700 mm
L2
95.600 mm
L3
84.300 mm
B1
108.300 mm
H1
134.500 mm
H2
73.500 mm
CNSMASSEXACT
質量
2.615 kg
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions