??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
ELGE (m) - Module d'axe à courroie crantée, Système modulaire
Nomenclature
8083929 ELGE-TB-35-50-0H-ST-M-H1-NLK-AA-AD-FR
TNR
N° de pièce
8083929
TYP
Type
ELGE
AA
Drive function
TB
FHR
Guide
-
BG
Baugröße
35
HUB
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
HUBST
Position étendue
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Position étendue
mm
cm
inch
ft
HR
Réserve de course mm
0.000 mm
SAF
Chariot
-
ZS
Chariot additionnel
-
MOT
Motor technology
ST
BRE
Frein
-
CON
contrôleur
M
BEDF
Bedienfeld
H1
BUS
Busprotokoll
SCEL
Indice de protection électrique
-
END
End position
AA
ORIA
Orientierung Abgang Leitung
ML
Motorlage
MA
fixation de profilé
SA
Proximity sensor
SB
Proximity sensor
ABDB
obturateur
0.000
NM
écrou pour rainure
EZ
Electrical accessories
BED
Operation manual
L1
230.700 mm
L2
95.600 mm
L3
84.300 mm
B1
108.300 mm
H1
134.500 mm
H2
73.500 mm
CNSMASSEXACT
Poids
2.615 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions