??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
ELGE (m) - Asse a cinghia con azionamento integrato, Sistema modulare
Lista materiale
8083929 ELGE-TB-35-50-0H-ST-M-H1-NLK-AA-AD-FR
TNR
Codice prodotto
8083929
TYP
Tipo
ELGE
AA
Drive function
TB
FHR
Guide
-
BG
Baugröße
35
HUB
Corsa
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa
mm
cm
inch
ft
HUBST
Posizione in estensione
mm
Inserisci valore per HUBST
Posizione in estensione
mm
cm
inch
ft
HR
Extracorsa
0.000 mm
SAF
Slitta
-
ZS
Slitta supplementare
-
MOT
Motor technology
ST
BRE
Freno
-
CON
controllore
M
BEDF
Bedienfeld
H1
BUS
Busprotokoll
SCEL
Grado di protezione, parte elettr.
-
END
End position
AA
ORIA
Orientierung Abgang Leitung
ML
Motorlage
MA
fissaggio su profilo
SA
Proximity sensor
SB
Proximity sensor
ABDB
copertura
0.000
NM
tassello scorrevole
EZ
Electrical accessories
BED
Operation manual
L1
230.700 mm
L2
95.600 mm
L3
84.300 mm
B1
108.300 mm
H1
134.500 mm
H2
73.500 mm
CNSMASSEXACT
Peso
2.615 kg
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions