??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
ELGD-TB-KF-WD (m) - Zahnriemenachse, Baukasten
Stückliste
8176888 ELGD-TB-KF-WD-100-50-0H-L-PU1
TNR
Teilenummer
8176888
TYP
Typ
ELGD-TB-KF-WD
BAU
Baugröße
100
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Wert eingeben für HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
HR
Hubreserve
mm
Wert eingeben für HR
Hubreserve
mm
cm
inch
ft
SCH
Schlittenausführung
L
ZUSS
Zusatzschlitten
HUBSTZS
Abstand
mm
SCHM
Schmierung
ZAH
Zahnriemenwerkstoff
LODLEVEL
LOD Level
B1
102.000 mm
B2
100.000 mm
B3
91.000 mm
B4
91.000 mm
H1
70.000 mm
H2
57.000 mm
H3
24.000 mm
H4
29.000 mm
H10
59.000 mm
D4
Gewinde
M5
D5
Gewinde
M6
D6
Gewinde
M3
D7
Gewinde
M5
D8
5.000 mm
L1
361.000 mm
L2MIN
155.500 mm
L3
62.500 mm
L4
36.000 mm
L5
33.000 mm
L6
192.000 mm
L7
52.500 mm
L8
92.500 mm
L9
108.500 mm
L10
34.000 mm
L11MIN
3.000 mm
L11MAX
6.000 mm
T4
12.000 mm
T5
6.000 mm
T6
7.000 mm
T7
16.500 mm
T8
6.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
4.139 kg
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions