??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
ELGD-TB-KF-WD (m) - Axe à courroie crantée, Système modulaire
Nomenclature
8176888 ELGD-TB-KF-WD-100-50-0H-L-PU1
TNR
N° de pièce
8176888
TYP
Type
ELGD-TB-KF-WD
BAU
Taille
100
HUB
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
HUBST
Position étendue
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Position étendue
mm
cm
inch
ft
HR
Stroke reserve
mm
Entrez la valeur pour HR
Stroke reserve
mm
cm
inch
ft
SCH
Slide
L
ZUSS
Additional slide
HUBSTZS
Distance
mm
SCHM
Lubrication
ZAH
Toothed belt material
LODLEVEL
LOD Level
B1
102.000 mm
B2
100.000 mm
B3
91.000 mm
B4
91.000 mm
H1
70.000 mm
H2
57.000 mm
H3
24.000 mm
H4
29.000 mm
H10
59.000 mm
D4
Filetage
M5
D5
Filetage
M6
D6
Filetage
M3
D7
Filetage
M5
D8
5.000 mm
L1
361.000 mm
L2MIN
155.500 mm
L3
62.500 mm
L4
36.000 mm
L5
33.000 mm
L6
192.000 mm
L7
52.500 mm
L8
92.500 mm
L9
108.500 mm
L10
34.000 mm
L11MIN
3.000 mm
L11MAX
6.000 mm
T4
12.000 mm
T5
6.000 mm
T6
7.000 mm
T7
16.500 mm
T8
6.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
4.139 kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions