??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
ELGD-BS-KF-WD (m) - Spindelachse, Baukasten
Stückliste
8176878 ELGD-BS-KF-WD-100-200-0H-10P-L
TNR
Teilenummer
8176878
TYP
Typ
ELGD-BS-KF-WD
BAU
Baugröße
100
HUB
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
HUBST
Ausfahrstellung
mm
Wert eingeben für HUBST
Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
HR
Hubreserve
mm
Wert eingeben für HR
Hubreserve
mm
cm
inch
ft
SPI
Spindelsteigung
10P
SPIA
Spindelabstützung
SCH
Schlittenausführung
L
ZUSS
Zusatzschlitten
HUBSTZS
Abstand
mm
SCHM
Schmierung
LODLEVEL
LOD Level
B1
102.000 mm
B2
100.000 mm
B3
91.000 mm
B4
91.000 mm
D1
42.000 mm
D2
Gewinde
G1/8
D3
Gewinde
M6
D4
Gewinde
M3
D5
Gewinde
M5
D6
5.000 mm
D7
Gewinde
M4
D8
30.500 mm
D9
48.000 mm
H1
70.000 mm
H2
70.000 mm
H3
40.500 mm
H4
58.500 mm
H6
38.000 mm
H7
0.000 mm
H8
58.000 mm
H10
59.000 mm
H11
13.500 mm
L1
439.600 mm
L2MIN
126.500 mm
L3
21.500 mm
L4
26.900 mm
L5
15.600 mm
L6
192.000 mm
L7
52.500 mm
L8
92.500 mm
L9
71.000 mm
L10
34.000 mm
L12
17.300 mm
T1
2.500 mm
T2
6.000 mm
T3
6.000 mm
T4
7.000 mm
T5
16.500 mm
T6
6.000 mm
T7
8.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
4.159 kg
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions