??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 38
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
ELGD-BS-KF - axe à vis à billes
Nomenclature
8192271 ELGD-BS-KF-80-500-0H-5P
TNR
N° de pièce
TYP
Type
BAU
Taille
HUB
Course
mm
HUBST
Position étendue
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Position étendue
mm
cm
inch
ft
LODLEVEL
LOD Level
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
D1
mm
D2
Filetage
G1/8
D3
Filetage
M6
D4
Filetage
M3
D5
Filetage
D6
mm
D7
Filetage
D8
30.500 mm
D9
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
H7
mm
H8
mm
H9
mm
H10
mm
H11
mm
H12
5.300 mm
L1
mm
L2MIN
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
L10
34.000 mm
L12
mm
T1
2.500 mm
T2
6.000 mm
T3
6.000 mm
T4
7.000 mm
T5
mm
T6
mm
T7
mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg
GTIN
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions