??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 70
HELP_VARIABLE
Azienda
AZ Pneumatica
Descrizione
Elettrovalvole G18 18 mm in linea
Lista materiale
751 ME 04
ORDERNO
DIAMETRO_NOMINALE
diametro nominale
4.5 mm
FLUIDO
fluido
Aria filtrata 50µ con o senza lubrificazione
PORTATA_NOMINALE_A_6_BAR
portata nominale a 6 bar
500 Nlmin
PRESSIONE_DI_COMANDO
pressione di comando
PRESSIONE_DI_ESERCIZIO
pressione di esercizio
TEMPERATURA_DI_ESERCIZIO
temperatura di esercizio
max +60°C
TEMPI_DI_RISPOSTA
tempi di risposta
NAME
name
PRESSIONE_DI_AZIONAMENTO
pressione di azionamento
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
2D

Embedded user actions