Atlas Scientific
Description
Electrical Isolation
Bill of material
Basic EZO™ Inline Voltage Isolator
ORDERNO
Basic EZO™ Inline Voltage Isolator
CIRCUIT_DIMENSIONS
circuit dimensions
13.97mm x 20.16mm (0.55″ x 0.79″)
CURRENT_CONSUMPTION
current consumption
5V – 15 mA3.3V – 20 mA
DATA_INPUT
data input
UART, I2C and SMBus
MAX_DATA_RATE
max data rate
1 MHz
OUTPUT_VOLTAGE
output voltage
3.9V ± .07
POWER_SAVING
power saving
EN pin
VOLTAGE_INPUT
voltage input
3.0V − 5.0V
WEIGHT
weight
1.76 grams
NAME
name
Basic EZO™ Inline Voltage Isolator
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
2D

내장 된 사용자 작업