??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 20
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 2B150. - Lateral Plungers smooth, with seal - INCH
Bill of material
EH 2B150.0141 Lateral Plunger
BESTNR
Ref. No.
AUS
finish
D1
Inch
D2
Inch
F
spring load/F max.
lb
L1
-0.04
Inch
L2
Inch
S
±
Inch
D
H8
Inch
TMAX
Temperature
110 °C
G
weight
oz
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions