??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22691. - with male thread, plastic insert, plain surface
Bill of material
22691.0031 Pin
BESTNR
Ref. No.
AUS
Finish
with male thread, plastic insert, plain surface
H
±0.1
mm
D1
Thread
D2
mm
D3
mm
L
mm
SW1
mm
BB
Load capacity for static load max.
kN
ANZ
Tightening torque
Nm
TEMPMIN
Temperature min.
-60 °C
TEMPMAX
Temperature max.
250 °C
G
Weight
g
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions