??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22691. - Butées-appuis avec filetage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane
Nomenclature
22691.0031 Embout
BESTNR
Référence
AUS
Version
avec filetage, corps principal en plastique (PEEK), surface d’appui plane
H
±0.1
mm
D1
Filetage
D2
mm
D3
mm
L
mm
SW1
mm
BB
Charge admissible pour utilisation statique
kN
ANZ
Couple de serrage
Nm
TEMPMIN
Température min.
-60 °C
TEMPMAX
Température max.
250 °C
G
Poids
g
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions