??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22691. - Bolzen mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan
Stückliste
22691.0031 Bolzen
BESTNR
Bestellnummer
AUS
Ausführung
mit Außengewinde, Kunststoffeinsatz (PEEK), Auflagefläche plan
H
±0.1
mm
D1
Gewinde
D2
mm
D3
mm
L
mm
SW1
mm
BB
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.
kN
ANZ
Anzugs­moment
Nm
TEMPMIN
Temperatur min.
-60 °C
TEMPMAX
Temperatur max.
250 °C
G
Gewicht
g
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions