??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22400. - Steckbolzen mit gefederten Kugeln
Stückliste
22400.0090 Steckbolzen
BESTNR
Bestellnummer
D1
0/-0.04
mm
L1
mm
D2
mm
D3
38 mm
D4
17.3 mm
L2
mm
L3
mm
L4
10.8 mm
AB
Aufnahmebohrung H11
SG
Scherfestigkeit zweischnittig
kN
ZU
Zugkraft ungeölt
N
G
Gewicht
g
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions