??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 20
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22400. - Socket Pins, with spring-loaded balls
Bill of material
EH 22400.0090 Socket Pin
BESTNR
Ref. No.
D1
0/-0.04
mm
L1
mm
D2
mm
D3
38 mm
D4
17.3 mm
L2
mm
L3
mm
L4
10.8 mm
AB
location hole H11
SG
shearing resistance, double
kN
ZU
tensile force not lubricated
N
G
weight
g
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions