??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 20
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22400. - Socket Pins, with spring-loaded balls
Bill of material
EH 22400.0090 Socket Pin
BESTNR
Ref. No.
D1
0/-0.04
mm
L1
mm
D2
mm
D3
38 mm
D4
17.3 mm
L2
mm
L3
mm
L4
10.8 mm
AB
location hole H11
SG
shearing resistance, double
kN
ZU
tensile force not lubricated
N
G
weight
g
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions