??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 20
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22400. - Axes de fixation avec billes à ressort
Nomenclature
22400.0090 Axes de fixation
BESTNR
Référence
D1
0/-0.04
mm
L1
mm
D2
mm
D3
38 mm
D4
17.3 mm
L2
mm
L3
mm
L4
10.8 mm
AB
Alésage de positionnement H11
SG
Résistance double cisaillement
kN
ZU
Force de traction sans huile
N
G
Poids
g
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions