??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 14
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22390. - Ball Lock Pins, self-locking, with standard handle, titanium
Bill of material
22390.0036 Ball Lock Pin
BESTNR
Ref. No.
D1
-0.04/-0.08
mm
L1
+0.6
mm
D2
mm
D3
mm
L2
±1
mm
L3
mm
H11
location hole H11
SG
Shearing resistance, double min.
kN
TEMP
Temperatur max.
400 °C
G
weight
g
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions