??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22351. - Lifting pins, self-locking, with handle
Bill of material
22351.0010 lifting pin
BESTNR
Order number
MAT
Material
Stainless steel 1.4542
D1
Diameter -0.04/-0.08
mm
L1
+1
mm
D2
mm
D3
21.5 mm
D4
14 mm
D5
min.
mm
L2
mm
L3
18.7 mm
L4
mm
L5
100 mm
F1
Bearing force
500 N
D
Location hole H11
mm
G
Weight
g
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions