??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22351. - Lifting pins, self-locking, with handle
Bill of material
22351.0010 lifting pin
BESTNR
Order number
MAT
Material
Stainless steel 1.4542
D1
Diameter -0.04/-0.08
mm
L1
+1
mm
D2
mm
D3
21.5 mm
D4
14 mm
D5
min.
mm
L2
mm
L3
18.7 mm
L4
mm
L5
100 mm
F1
Bearing force
500 N
D
Location hole H11
mm
G
Weight
g
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업