??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22351. - Lifting pins, self-locking, with handle
Bill of material
22351.0010 lifting pin
BESTNR
Order number
MAT
Material
Stainless steel 1.4542
D1
Diameter -0.04/-0.08
mm
L1
+1
mm
D2
mm
D3
21.5 mm
D4
14 mm
D5
min.
mm
L2
mm
L3
18.7 mm
L4
mm
L5
100 mm
F1
Bearing force
500 N
D
Location hole H11
mm
G
Weight
g
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions