??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22351. - Kugeltragbolzen selbstsichernd, mit Handgriff
Stückliste
22351.0010 Kugeltragbolzen
BESTNR
Bestellnummer
MAT
Werkstoff
Rostfreier Stahl 1.4542
D1
Durchmesser -0.04/-0.08
mm
L1
+1
mm
D2
mm
D3
21.5 mm
D4
14 mm
D5
min.
mm
L2
mm
L3
18.7 mm
L4
mm
L5
100 mm
F1
Tragkraft
500 N
D
Aufnahmebohrung H11
mm
G
Gewicht
g
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions