??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22351. - Broches de levage, autobloquantes, avec poignée
Nomenclature
22351.0010 Broche de levage
BESTNR
Référence
MAT
Matériau
Inox 1.4542
D1
Diamètre -0.04/-0.08
mm
L1
+1
mm
D2
mm
D3
21.5 mm
D4
14 mm
D5
min.
mm
L2
mm
L3
18.7 mm
L4
mm
L5
100 mm
F1
Capacité de charge
500 N
D
Alésage de positionnementt H11
mm
G
Poids
g
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions