??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 22330. - Kugelverbinder
Stückliste
22330.0402 Kugelverbinder
BESTNR
Bestellnummer
22330.0402
MAT
Werkstoff
Rostfreier Stahl
D1
Nenndurchmesser
6 mm
L1
23 mm
L2
1 mm
D2
3.5 mm
D3
14 mm
D4
7 mm
L3
25.1 mm
L4
16.5 mm
L5
6.2 mm
L6
8.8 mm
L7
8.1 mm
B
Belast­barkeit max.
1.5 kN
TMIN
Temperatur min.
-50 °C
TMAX
Temperatur max.
150 °C
G
Gewicht
10 g
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions