??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22330. - Flexible mount, rotatable
Bill of material
22330.1409 Ball Lock Connector
BESTNR
Order number
22330.1409
MAT
Material
Stainless steel 1.4305
D1
Nominal diameter
6.1 mm
L1
1.0 mm
L2
14.00 mm
D2
8.40 mm
D3
14 mm
D4
3.5 mm
L3
7.00 mm
L4
6.8 mm
L5
23 mm
L6
16.5 mm
L7
24.1 mm
L8
8.5 mm
BB
Load capacity
1.5 kN
TMIN
Temperature min.
-50 °C
TMAX
Temperature max.
150 °C
G
Weight
10.0 g
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions