??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 22330. - Douille avec anneau, tournante
Nomenclature
22330.1405 Broches à billes de liaison
BESTNR
Référence
22330.1405
MAT
Matière
Inox 1.4305
D1
Diamètre nominal
6.1 mm
L1
1.0 mm
L2
14.00 mm
D2
8.40 mm
D3
14 mm
D4
3.5 mm
L3
7.00 mm
L4
6.8 mm
L5
23 mm
L6
16.5 mm
L7
24.1 mm
L8
8.5 mm
BB
Charge admissible
1.5 kN
TMIN
Température min.
-50 °C
TMAX
Température max.
150 °C
G
Poids
10.0 g
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions