??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22330. - Bushing, mounting in wood, locakable
Bill of material
22330.0405 Ball Lock Connector
BESTNR
Ref. No.
22330.0405
AUS
Finish
mounting in wood
MAT
Material
stainless steel
D1
Nominal diameter
6.05 mm
L1
1 mm
L2
9 mm
D2
8.15 mm
D3
3.1 mm
L3
6.50 mm
D11
Location hole
8.30 mm
TMIN
Temperature min.
-50 °C
TMAX
Temperature max.
150 °C
G
Weight
1.7 g
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions