??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22330. - Ball Lock Connector
Bill of material
22330.0402 Ball Lock Connector
BESTNR
Ref. No.
22330.0402
MAT
Material
stainless steel
D1
Nominal diameter
6 mm
L1
23 mm
L2
1 mm
D2
3.5 mm
D3
14 mm
D4
7 mm
L3
25.1 mm
L4
16.5 mm
L5
6.2 mm
L6
8.8 mm
L7
8.1 mm
B
Load capacity
1.5 kN
TMIN
Temperature min.
-50 °C
TMAX
Temperature max.
150 °C
G
Weight
10 g
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions