??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22330. - Ball Lock Connector
Bill of material
22330.0402 Ball Lock Connector
BESTNR
Ref. No.
22330.0402
MAT
Material
stainless steel
D1
Nominal diameter
6 mm
L1
23 mm
L2
1 mm
D2
3.5 mm
D3
14 mm
D4
7 mm
L3
25.1 mm
L4
16.5 mm
L5
6.2 mm
L6
8.8 mm
L7
8.1 mm
B
Load capacity
1.5 kN
TMIN
Temperature min.
-50 °C
TMAX
Temperature max.
150 °C
G
Weight
10 g
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions