??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1586. - Supports for Clamping Bar, magnetic
Bill of material
1586.205 Support
BESTNR
Ref. No.
1586.205
L
44 mm
B
±0.02
15 mm
H
±0.01
5 mm
G
Weight
25 g
Preview - Generation
Предпросмотр
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions