??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1586. - Supports for Clamping Bar, magnetic
Bill of material
1586.205 Support
BESTNR
Ref. No.
1586.205
L
44 mm
B
±0.02
15 mm
H
±0.01
5 mm
G
Weight
25 g
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions