??
Crawled Part

このカタログは、自動的に収集されました。選択されたパーツは、STEPフォーマットのみの対応です。これ以外のフォーマットでのダウンロードを希望される場合は弊社から各メーカーに代診いたしますのでお知らせください。

私の情報がサプライヤーに送信されることに同意します
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 1586. - Lateral Stops
Bill of material
1586.250 Lateral Stop
BESTNR
Ref. No.
D1
thread
D2
15 mm
D3
thread
M8
L1
60 mm
L2
27 mm
B1
16 mm
B2
8 mm
H1
mm
H2
0-37 mm
H3
8 mm
H4
~
7 mm
G
Weight
g
Preview - Generation
プレビュー
フォーマット
ファイル
3D
情報
2D

Embedded user actions