??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Halder
Description
EH 1586. - Butées latérales
Nomenclature
1586.250 Butées latérales
BESTNR
Référence
D1
Filetage
D2
15 mm
D3
Filetage
M8
L1
60 mm
L2
27 mm
B1
16 mm
B2
8 mm
H1
mm
H2
0-37 mm
H3
8 mm
H4
~
7 mm
G
Poids
g
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions