??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Halder
Beschreibung
EH 1586. - Auflagen für Spannleiste, magnetisch
Stückliste
1586.205 Auflage
BESTNR
Bestellnummer
1586.205
L
44 mm
B
±0.02
15 mm
H
±0.01
5 mm
G
Gewicht
25 g
Preview - Generation
Vorschau
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions