??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 10
HELP_VARIABLE
Empresa
Bordignon
Descripción
EGS24X1,5-... - EXPULSORES DE GAS
Lista de materiales
EGS24X1,5-50-23
MODELLO
Modelo
CODICEFORZA
Selección del valor de Fuerza Inicial
CORSAMAX
Carrera máxima
mm
CU
Carrera
mm
Enter value for CU
Carrera
mm
cm
inch
ft
LMIN
Altura cámara
mm
L
Altura total
mm
M
Rosca exterior cámara
M24 x 1.5 mm
F
Altura rosca cámara
35 mm
A
Carrera extra de seguridad
1 mm
D
Diámetro cámara
21.5 mm
DS
Diámetro vástago
12 mm
HEX
Llave Hexagonal
17 mm
BAR
/
20
IN
Fuerza inicial
23 daN
FIN
Fuerza final
daN
CICLIMIN
Ciclos por minuto máx.
/
VOLUMEGAS
volumen gas
Litri
PESO
Peso
kg
INFO
El dibujo interno no corresponde al mostrado. Véase el catálogo Bordignon
Preview - Generation
Previsualización
Formatos
Fichas
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions