??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Bordignon
Description
EGS16X2-... - NITROGEN GAS EJECTORS
Bill of material
EGS16X2-50-4
MODELLO
Model
CODICEFORZA
Initial force selection
CORSAMAX
Max. stroke
mm
CU
Stroke
mm
값 입력 CU
Stroke
mm
cm
inch
ft
LMIN
Chamber height
mm
L
Total height
mm
M
External chamber thread
M16 x 2 mm
F
Chamber thread height
35 mm
A
Overstroke protection
1 mm
D
Chamber diameter
13.5 mm
DS
Piston rod diameter
6 mm
HEX
Hexagonal Key
10 mm
BAR
/
12
IN
Initial force
4 daN
FIN
Final force
daN
CICLIMIN
Max. cycles per minute
/
VOLUMEGAS
Volumegas
Litri
PESO
Weight
kg
INFO
Inner geometry does not correspond to the one shown. See Bordignon catalog
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

내장 된 사용자 작업