??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
EGC-BS (m) - Axe à vis à billes, Système modulaire
Nomenclature
556808 EGC-80-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK
TNR
Part No.
TYP
Type
HUB
Course
mm
Entrez la valeur pour HUB
Course
mm
cm
inch
ft
HUBST
Position étendue
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Position étendue
mm
cm
inch
ft
FKT
Fonction
BS
FHR
Guide
KF
SS
Pas de vis
SAB
Support de broche
HRBS
Réserve de course
mm
Entrez la valeur pour HRBS
Réserve de course
mm
cm
inch
ft
AM
Position moteur
SL
Chariot
ZSL
Chariot additionnel à gauche
ZSR
Chariot supplémentaire à droite
SA
Fonction de lubrification
WMS
Système de mesure
FSA
Unité de blocage
BEA
Mode de commande
ZUBF
Fixation par pattes
ZUBM
Fixation de profilé
ZUBB
Cache-rainure de fixation
ZUBS
Cache-rainure de capteur
ZUBY
Ecrou pour rainure de fixation
ZUBX
Capteur de proximité inductif, rainure 8, PNP, NO, câble de 7,5 m
ZUBZ
Capteur de proximité inductif, rainure 8, PNP, NF, câble de 7,5 m
ZUBA
Tampon de secours avec support
ZUBO
Capteur de proximité inductif, M8, PNP, NO, câble de 2,5 m
ZUBP
Capteur de proximité inductif, M8, PNP, NF, câble de 2,5 m
ZUBW
Capteur de proximité inductif, M8, PNP, NO, connecteur M8
ZUBR
Capteur de proximité inductif, M8, PNP, NF, connecteur M8
ZUBV
V - Câble de connecteur femelle, M8, 2,5 m
ZUBCL
Clip de câble
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
mm
B7
mm
B11
32.500 mm
B12
24.500 mm
B13
3.000 mm
B14
mm
B15
mm
B16
mm
B17
mm
B18
mm
B19
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
D5
mm
D6
D8
mm
D9
D10
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H5
mm
H6
mm
H7
mm
H11
mm
H12
mm
H13
15.000 mm
H14
mm
H15
mm
H16
mm
H17
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
3.000 mm
L9
mm
L11
86.000 mm
L12
72.000 mm
L13
47.000 mm
L14
mm
L15
mm
L17
mm
T1
mm
T2
mm
T6
mm
T7
mm
T9
mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions