??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
EGC-BS (m) - Asse a vite, Sistema modulare
Lista materiale
556808 EGC-80-100-BS-10P-KF-0H-ML-GK
TNR
Part No.
TYP
Tipo
HUB
Corsa
mm
Inserisci valore per HUB
Corsa
mm
cm
inch
ft
HUBST
Posizione in estensione
mm
Inserisci valore per HUBST
Posizione in estensione
mm
cm
inch
ft
FKT
Funzione
BS
FHR
Guida
KF
SS
Passo della vite
SAB
Supporto vite senza fine
HRBS
Extra-corsa
mm
Inserisci valore per HRBS
Extra-corsa
mm
cm
inch
ft
AM
Posizione di montaggio motore
SL
Slitta
ZSL
Slitta supplementare sinistra
ZSR
Slitta supplementare destra
SA
Funzione di lubrificazione
WMS
Sistema di misura
FSA
Unità di bloccaggio
BEA
Tipo di azionamento
ZUBF
Fissaggio a piedini
ZUBM
Supporto centrale
ZUBB
Copertura scanalatura di fissaggio
ZUBS
Copertura scanalatura per sensore
ZUBY
Tassello scorrevole per scanalatura di fissaggio
ZUBX
Sensore di finecorsa, induttivo, scanalatura 8, PNP, n.a., cavo 7,5 m
ZUBZ
Sensore di finecorsa,, induttivo, scanalatura 8, PNP, n.c., cavo 7,5 m
ZUBA
Paracolpi con supporto
ZUBO
Sensore di finecorsa, induttivo, M8, PNP, n.a., cavo 2,5 m
ZUBP
Sensore di finecorsa, induttivo, M8, PNP, nc., cavo 2,5 m
ZUBW
Sensore di finecorsa, induttivo, M8, PNP, n.a., connettore M8
ZUBR
Sensore di finecorsa, induttivo, M8, PNP, n.c., connettore M8
ZUBV
V - Cavo di collegamento M8, 2,5 m
ZUBCL
Clip per cavo
B1
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
mm
B7
mm
B11
32.500 mm
B12
24.500 mm
B13
3.000 mm
B14
mm
B15
mm
B16
mm
B17
mm
B18
mm
B19
mm
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
D5
mm
D6
D8
mm
D9
D10
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H5
mm
H6
mm
H7
mm
H11
mm
H12
mm
H13
15.000 mm
H14
mm
H15
mm
H16
mm
H17
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
3.000 mm
L9
mm
L11
86.000 mm
L12
72.000 mm
L13
47.000 mm
L14
mm
L15
mm
L17
mm
T1
mm
T2
mm
T6
mm
T7
mm
T9
mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg
Preview - Generation
Anteprima
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions